ctrlX AUTOMATION – 제어 장치

ctrlX AUTOMATION – 제어 장치

제어 플랫폼, I/O 모듈, 산업용 PC, 그리고 이에 맞는 HMI 솔루션과 세이프티 제어장치

제어 장치 -
자동화 솔루션의 혁신적인 제어와 시각화 및 분석

ctrlX AUTOMATION은 모든 용도에 알맞은 솔루션을 제공합니다. 산업 PC인 ctrlX IPC, 다양한 HMI 솔루션인 ctrlX HMI는 물론 제어 플랫폼 ctrlX CORE, I/O 모듈 ctrlX I/O, 세이프티 제어 ctrlX SAFETY 같은 다양한 제어 및 자동화 솔루션을 PLC 기반의 용도, IoT 용도, 분석 및 안전 기능 등에 사용할 수 있습니다.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

요즘 자동화는 소프트웨어 개발을 의미합니다. 커뮤니케이션을 지원하는 고성능 제어 플랫폼 ctrlX CORE는 이를 위한 기초를 제공합니다. Bosch Rexroth는 확장 가능한 산업용 제어 시스템을 이용해 자동화 기술 분야에 새로운 기준을 세웠습니다. ctrlX CORE는 Linux 기반의 실시간 운영 체제인 ctrlX OS 를 실행합니다. 이로써 개방성을 극대화하고 ctrlX AUTOMATION이 개시하는 전체 생태계에 접속할 수 있습니다. 제어 플랫폼 ctrlX CORE는 하드웨어에 종속되지 않는 개방형 아키텍처이기 때문에 내장 시스템과 드라이브 기반 기술 플랫폼 사이의 경계를 극복합니다.

개발자는 개방형 소프트웨어 아키텍처와 유연한 앱 기술을 통해 완전히 자유롭게 활동할 수 있습니다. 자신에게 필요한 앱을 선택할 수도 있고 오픈소스 소프트웨어를 사용할 수도 있죠. 자신이 개발한 소프트웨어를 개방형 제어 플랫폼에서 실행하는 것도 가능합니다. 아울러 모든 일반 프로그래밍 언어의 기능을 앱으로 변환할 수 있어 ctrlX Store에서 구해 ctrlX CORE에서 운영할 수 있습니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX CORE 추가 정보
ctrlX CORE 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O는 연결과 네트워킹 면에서 새로운 가능성을 열어줍니다. I/O 포트폴리오는 수평 및 수직 통합을 위해 설계되었으며 ctrlX CORE 제어 플랫폼의 기능 확장을 보여줍니다. 그 결과 포괄적인 통신 및 성능 확장은 물론 5G, TSN, AI 등 미래 기술에 맞춰진 I/O 모듈을 활용할 수 있습니다.

컴팩트하고 모듈식이며 견고하기 때문에 공간이 상당히 절약됩니다. 장착과 배선도 공구 없이 가능합니다. 무엇보다 EtherCAT 생태계에 개방되어 있고 기계 토폴로지가 유연하며 통신 표준이 다양한 만큼 유연하고 강력한 솔루션이 특징입니다. 웹 기반의 구성과 진단, 플러그 앤 런 방식, 통합 모니터링 기능 등이 엔지니어링을 새로운 수준으로 올려줍니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX I/O 추가 정보
ctrlX I/O 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

안전한 자동화의 재정의: ctrlX SAFETY는 동종에서 가장 컴팩트한 세이프티 솔루션으로 가장 빠른 반응 시간을 갖고 있습니다. 컴팩트하면서도 확장 가능한 시스템이므로 ctrlX DRIVE에서 드라이브가 통합된 SafeMotion 솔루션부터 완전한 ctrlX SAFETY 제어 시스템까지 필요한 대로 사용할 수 있습니다. 유연한 사용 외에도 매우 높은 안전도와 세이프티 PLC의 그래픽 프로그래밍을 통한 효율적인 엔지니어링이 장점입니다.

ctrlX SAFETY는 안전 기능을 신속하게 다용도로 선택할 수 있을 뿐만 아니라 개방형 표준을 사용하며 모든 수준에서 보안 연결을 제공합니다. 솔루션의 기반이 되는 두 가지 부품은 독립형 또는 하나의 완전한 시스템으로 사용할 수 있으며, 번들로 제공되기 때문에 시중에서 가장 빠르고 가장 컴팩트한 안전 솔루션입니다. 대응 시간이 단축되어 설치 공간이 가장 좁은 기계 디자인이 가능합니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX SAFETY 추가 정보
ctrlX SAFETY 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

기계 운용은 산업 자동화에서 가장 중요한 요소 중 하나이며 따라서 인간과 기계의 인터페이스 또한 중요합니다. ctrlX HMI에서는 단순하고 직관적인 솔루션이 제공됩니다. ctrlX HMI가 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 조율합니다. 폭넓은 하드웨어 포트폴리오에는 디스플레이, 그래픽 역량이 뛰어난 패널 PC, 웹 패널, 패널 프레임, 다양한 크기의 기계 작동 패널 등이 포함됩니다. 소프트웨어는 ctrlX World 파트너가 제공합니다. 이러한 조합을 통해 구성 요소의 완벽한 사용 경험을 보장하며 유연하고 수요에 기반을 둔 응용 방식을 제공합니다. 다양한 기능과 확장 옵션을 갖춘 ctrlX HMI 포트폴리오는 가장 단순한 공정 제어부터 까다로운 동적 시뮬레이션까지 모든 응용 분야를 안정적으로 포괄합니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX HMI 추가 정보
ctrlX HMI 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

엣지 컴퓨팅 같이 까다로운 공정 제어 및 기술은 고성능 예비 설비를 요구합니다. ctrlX IPC는 최첨단 응용 분야에서도 유연하고 규모 조정이 가능한 수준으로 이를 제공합니다. 산업 PC는 ctrlX AUTOMATION의 앱 기반 엔지니어링에 사용하고 ctrlX HMI와 결합할 수도 있습니다. 확장 옵션이 다양하고 인터페이스가 무수히 많기 때문에 고객들의 수요에 맞게 정확하게 IPC를 맞출 수 있습니다. 표준 구성 요소 또는 제삼자 오픈소스 소프트웨어는 추가적인 유연성과 자유를 제공합니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX IPC 추가 정보
ctrlX IPC 추가 정보

궁금하세요? 비디오를 시청하세요.

ctrlX CORE – 매우 작은 제어 플랫폼

ctrlX I/O – 강력한 ctrlX CORE 강화 도구

ctrlX SAFETY – 가장 포괄적인 SafeMotion 및 SafeLogic 솔루션

ctrlX AUTOMATION – 다운로드

다운로드

ctrlX AUTOMATION에 대해 더 자세히 알아보려면 백서를 다운로드하거나 ctrlX AUTOMATION 매거진을 확인하세요!

다운로드로 이동하기

문의

ctrlX AUTOMATION에 대한 자세한 정보를 알아보기 위해 Bosch Rexroth 또는 Bosch Rexroth 파트너를 찾고 계십니까? 영업, 서비스, 교육 관련 문의처를 찾아보세요.

문의하기

제품 더 보기

ctrlX AUTOMATION – 소프트웨어

소프트웨어

자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 실용적인 소프트웨어와 엔지니어링 툴을 제공하며 Linux 운영 체제를 통해 개방성을 극대화합니다.

소프트웨어에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 드라이브 및 모션

드라이브 및 모션

다양한 PLC 또는 모션 기능은 물론 모듈식 서보 드라이브 및 모터를 통해 거의 모든 용도에 사용할 수 있습니다.

드라이브 및 모션에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 이송 시스템

이송 시스템

ctrlX AUTOMATION 포트폴리오는 매우 효율적인 자재 및 제품 흐름을 위한 이송 시스템을 제공합니다.

이송 시스템에 대한 추가 정보